Montante de mesa F abierta, media altura
0.0.665.37

Montante de mesa F abierta, media altura

0.0.665.37

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66537
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Montante de mesa F abierta, media altura
0.0.665.37

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 1.89 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Montante de mesa F abierta, media altura
0.0.665.37

Detalles

2 perfiles 8 40x40 L, natural
2 tapetas 8 40x40, gris
Elementos de unión
¿Necesita los niveles de aprovisionamiento y picking para los bancos de trabajo pero no quiere toda la altura de los montantes? Los montantes de media altura son la alternativa. Los perfiles de la parte posterior del banco de trabajo tienen la altura necesaria para fijar hasta dos niveles de estanterías y brazos articulados. El montante de mesa K56 abierta media altura ofrece además un canal de cables que puede acomodar clavijas y conexiones. Utilizando los montantes de media altura, se consigue una altitud del banco de trabajo de 1500 mm, lo que permite tener una visión clara de los alrededores. Esto mejora la comunicación entre el personal ya que se pueden ver perfectamente.Consejo: Utilice el configurador de producto online de item para diseñar su banco de trabajo a medida. Le ayudará a configurar bancos de trabajo que se adapten a sus necesidades de forma fácil y rápida. Utilizando en configurador, puede equipar su banco de trabajo con todos los accesorios del sistema de bancos de trabajo de item. También puede diseñar los montantes verticales para encajar a sus necesidades. Al final del proceso, recibirá la lista de piezas y un PDF 3D describiendo el banco personalizado. Prácticamente todos los bancos de trabajo se pueden equipar con el montante de media altura configurado a medida para que se adapte a la perfección a su entorno de producción.
Montante de mesa F abierta, media altura
0.0.665.37

Accesorios/Servicio

Brazo para monitor, altura regulable, 4 articulaciones
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.678.76
Brazo para monitor, altura regulable, 5 articulaciones
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.678.77
Montante de mesa F abierta, media altura
0.0.665.37

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Código arancelario
76042100