Parachoques L con señalización de advertencia
0.0.665.48

Parachoques L con señalización de advertencia

0.0.665.48

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66548
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Parachoques L con señalización de advertencia
0.0.665.48

Características

Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 5.57 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Parachoques L con señalización de advertencia
0.0.665.48

Detalles

Parachoques L, St, amarillo señalización, similar al RAL 1003
Señales de advertencia 375x295 sa
De acuerdo con la regla DGUV 108-007 (previamente BGR 234), cuando una estantería se carga mediante carretilla u otra maquinaria de elevación y se encuentra en una ruta utilizada por dicha maquinaria, sus esquinas deben equiparse con una protección mecánica. El robusto parachoques L de item se fija al suelo evitando que los vehículos colisionen con la estantería. El parachoques tiene forma de L y 405 mm de altura.
El parachoques L no se une a la estantería. Ofrece seguridad en áreas donde hay un mayor riesgo de colisiones debido a giros de carretillas u otros vehículos. Las marcas de advertencia negras y amarillas llaman la atención de acuerdo con la norma ASR A 1.3.
item suministra varios tipos de anclajes al suelo, como el kit de sujeción al suelo M10x135 (0.0.485.82).
Se debe dejar un espacio de 60 mm como mínimo para asegurar el cumplimiento de la regla DGUV.
Parachoques L con señalización de advertencia
0.0.665.48

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
22101712
eCl@ss 4.0
35010111
eCl@ss 4.1
35010111
eCl@ss 5.0
35010111
eCl@ss 5.1
35010111
eCl@ss 6.0.1
35010101
eCl@ss 7.1
35010101
eCl@ss 8.0
35010101
UNSPSC 7.0
30101504
UNSPSC 9.0
30101504
Código arancelario
73269098