Reductor WP 80-3, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.666.20

Reductor WP 80-3, similar al RAL 9006 aluminio

0.0.666.20

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66620
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Descargas
  • Clasificación
Reductor WP 80-3, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.666.20

Características

Características
similar al RAL 9006 aluminio
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 3715 g
Peso
m = 3.715 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Eficiencia
. = 0.96
Rigidez torsional [Nm/arcmin]
cg = 5 Nm/arcmin
Clase de protección
IP 54
Reductor WP 80-3, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.666.20

Detalles

Descargas

Instrucciones de Montaje(636 KB)
Instrucciones de montaje(1 MB)
Reductor WP 80-3, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.666.20

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23320105
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 8.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
UNSPSC 9.0
31171713
Código arancelario
84834029