Carril guía PS 4-20
0.0.666.40

Carril guía PS 4-20

0.0.666.40

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66640
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza., long. 2 960 mm
≥1
a petición
corte máx. 2960 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Servicio
  • Descargas
  • Clasificación
Carril guía PS 4-20
0.0.666.40

Características

Serie
serie 8
Material
St, Cf 53, endurecido, pulido
Unidad de suministro
1 pza., long. 2 960 mm
Peso, espec. Longitud
m = 2.084 kg/m
ESD
Protección contra ESD = No
Carril guía PS 4-20
0.0.666.40

Detalles

St, Cf 53, endurecido, pulido
¡Gran capacidad de carga con el mínimo esfuerzo! El carril guía PS 4-20 es muy fácil de montar en la ranura de la serie 8 del perfil soporte. Simplemente se coloca el carril de 20 mm de ancho en posición y se atornilla – sin ningún otro mecanizado. Después se introduce el carro recirculación bolas PS 4-20 en el carril, y la guía queda lista para utilizar.
Los sistemas de guías lineales basadas en carros de recirculación de bolas ofrecen mucha capacidad de carga y una gran precisión. Las filas de bolas tienen dos puntos de contacto y están dispuestas en sus carriles formando un ángulo de 45°. Como resultado pueden soportar altas cargas y momentos con poca fricción.
El carril guía PS 4-20 puede ser de hasta 2960 mm de largo, ofrece los agujeros de montaje pretaladrados y se puede cortar a cualquier medida. Se atornilla en la ranura utilizando el kit de montaje 8 PS 4-20.
El carro dispone de cuatro roscas M5 en las medidas modulares de item para acoplar perfiles de la serie 6 u 8 o una placa carro personalizada. Además el carro de recirculación de bolas requiere de poco mantenimiento y ofrece una larga vida útil.
El sistema de guía lineal PS 4-20 de item resulta muy versátil y cubre las necesidades entre el sistema de guía lineal PS 4-15, muy compacto, y el robusto sistema de guía lineal PS 4-25.
Carril guía PS 4-20
0.0.666.40

Accesorios/Servicio

Carro recirculación bolas PS 4-20
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.666.39
Carril PS 4-20, Kit montaje 8
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.681.06
Mecanizado corte sierra para guías lineales
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.2.000.96

Descargas

Instrucciones de montaje(2 MB)
Carril guía PS 4-20
0.0.666.40

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 7.1
23050705
eCl@ss 8.0
23050705
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Código arancelario
84831095