Bisagra biombo 8 Al para perfil brida 8 32x18
0.0.666.92

Bisagra biombo 8 Al para perfil brida 8 32x18

0.0.666.92

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66692
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Herramientas
  • Descargas
  • Clasificación
Bisagra biombo 8 Al para perfil brida 8 32x18
0.0.666.92

Características

Serie
serie 8
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 96 g
ESD
Protección contra ESD = No
idoneidad para sala blanca
si
Bisagra biombo 8 Al para perfil brida 8 32x18
0.0.666.92

Detalles

2 bisagras, Al, anodizadas, natural
2 tuercas V 8 St M6, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991-M6x14, St, zinc.
Perno bisagra Al L, D6
Notas sobre el uso e instalación
Más posibilidades para el perfil brida 8 32x18.
El perfil brida (0.0.373.67) es ideal para diseñar marcos robustos y ligeros para protecciones, cubiertas y puertas. El perfil brida, particularmente delgado, puede enmarcar paneles con la ayuda de los clips perfil brida.
La bisagra biombo 8 Al para perfil brida 8 32x18 se utiliza para enlazar segmentos de marcos para crear puertas plegables o biombos. Gracias a las bisagras, las puertas o ventanas se pliegan en forma de acordeón.
F ≤ 500 N
Las esquinas de los segmentos se pueden diseñar con rodillos esquinera 8 32x18 (0.0.494.74), como se muestra arriba. Los rodillos corren por el perfil guía puerta corredera 8 40x10 (0.0.495.13), que se debe tener en cuenta al calcular la altura del marco de la puerta.
Bisagra biombo 8 Al para perfil brida 8 32x18
0.0.666.92

Herramientas

Llave Allen en T SW4
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.406.39
Llave prolongador SW4-1/4″
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.650.50

Descargas

Instrucciones de montaje(397 KB)
ISO-clean room certificate(327 KB)
Bisagra biombo 8 Al para perfil brida 8 32x18
0.0.666.92

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
83021000