Las bandejas 8 ESD A, grandes y robustas, ofrecen una capacidad de carga de 200 kg, por lo que son ideales como estantes de suministro anchos como la mesa y para almacenar contenedores o piezas. Los elementos de unión suministrados admiten la instalación horizontal o en ángulo. La ranura de la serie 8 en todo el perímetro de las bandejas se puede utilizar para montar accesorios como contenedores de agarre o rótulos.
Las bandejas se ofrecen en tres diseños a escoger a la hora de diseñar la mejor solución:
Bandeja ESD A: Con un reborde en todo el contorno para mantener a salvo grandes cajas y contenedores que no se necesitan con tanta frecuencia.
Bandeja 1x180° ESD A: No hay reborde en la parte posterior, por lo que facilita el reabastecimiento de la bandeja.
Bandeja 2x180° ESD A: Con rebordes solo en los laterales. Permite utilizar un perfil de retención con contenedores de agarre 8 105x130 o un perfil de agarre para optimizar el procedimiento de recogida por el operario. De esta forma se optimiza la ergonomía del procedimiento y aumente la eficiencia.
Todas las versiones tienen su versión ESD para proteger los componentes electrónicos sensibles.
Las bandejas premontadas ESD A de 600 mm de profundidad se pueden suministrar en anchos de 1200 mm, 1500 mm y 1800 mm que se ajustan a los anchos de los bancos de trabajo estándar de item. De esta forma nos aseguramos que el sistema de suministro de piezas encaje a la perfección en su sistema de bancos de trabajo.