Bandeja 1x180° 1500 ESD A
0.0.667.11

Bandeja 1x180° 1500 ESD A

0.0.667.11

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66711
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Bandeja 1x180° 1500 ESD A
0.0.667.11

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 12.73 kg
ESD
Protección contra ESD = si
Bandeja 1x180° 1500 ESD A
0.0.667.11

Detalles

2 juegos de fijación de esquinas de marco 8 60x40
2 juegos de fijación de esquinas de marco 8 60x40 180°
Dimensiones útiles 1328x636 mm
Capacidad de carga 200 kg
Las bandejas 8 ESD A, grandes y robustas, ofrecen una capacidad de carga de 200 kg, por lo que son ideales como estantes de suministro anchos como la mesa y para almacenar contenedores o piezas. Los elementos de unión suministrados admiten la instalación horizontal o en ángulo. La ranura de la serie 8 en todo el perímetro de las bandejas se puede utilizar para montar accesorios como contenedores de agarre o rótulos.
Las bandejas se ofrecen en tres diseños a escoger a la hora de diseñar la mejor solución:
Bandeja ESD A: Con un reborde en todo el contorno para mantener a salvo grandes cajas y contenedores que no se necesitan con tanta frecuencia.
Bandeja 1x180° ESD A: No hay reborde en la parte posterior, por lo que facilita el reabastecimiento de la bandeja.
Bandeja 2x180° ESD A: Con rebordes solo en los laterales. Permite utilizar un perfil de retención con contenedores de agarre 8 105x130 o un perfil de agarre para optimizar el procedimiento de recogida por el operario. De esta forma se optimiza la ergonomía del procedimiento y aumente la eficiencia.
Todas las versiones tienen su versión ESD para proteger los componentes electrónicos sensibles.
Las bandejas premontadas ESD A de 600 mm de profundidad se pueden suministrar en anchos de 1200 mm, 1500 mm y 1800 mm que se ajustan a los anchos de los bancos de trabajo estándar de item. De esta forma nos aseguramos que el sistema de suministro de piezas encaje a la perfección en su sistema de bancos de trabajo.
Bandeja 1x180° ESD A: El borde rebajado en la parte posterior facilita el reabastecimiento de la bandeja. El borde de la parte delantera sirve de barrera.
Bandeja 1x180° ESD A
s = Grosor del panel
LA / LB = Dimensiones de corte de los paneles
LPA / LPB = Dimensiones de corte los perfiles marco.
LNA / LNB = Superficie útil
Bandeja 1x180° 1500 ESD A
0.0.667.11

Accesorios/Servicio

Rótulo, Kit base 8 160x40
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.488.70
Perfil rótulo 8 40 E, gris/transparente
Unidad de entrega
1 pza., long. 2 000 mm
Artículo-Núm.
0.0.654.46
Perfil rótulo 8 40 E-160 , gris/transparente
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.654.59
Perfil rótulo 8 40, natural
Unidad de entrega
1 pza. long. 3000 mm
Artículo-Núm.
0.0.454.59
Perfil guía y divisor 32x12, natural
Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Artículo-Núm.
0.0.673.89
Perfil guía y divisor 32x12, Kit unión 1x180°
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.671.63
Bandeja 1x180° 1500 ESD A
0.0.667.11

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Código arancelario
76042100