Rueda fija D160 140x110, ESD
0.0.667.34

Rueda fija D160 140x110, ESD

0.0.667.34

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66734
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Descargas
  • Clasificación
Rueda fija D160 140x110, ESD
0.0.667.34

Características

Serie
Serie D30
serie 8
serie 10
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 1.4 kg
ESD
Protección contra ESD = si
Capacidad de carga = 260 kg/Rolle
Rueda fija D160 140x110, ESD
0.0.667.34

Detalles

Horquilla, St, zinc.
Eje de rodadura con rodamiento de bolas
Cubierta antipolvo
Cuerpo PA
Cubierta TPU, 94 Sh A, gris
Las ruedas fijas y giratorias se pueden acoplar a las estructuras de la serie 8 mediante los cuatro agujeros que ofrece la placa base de la rueda. También se pueden fijar a dos perfiles 8 D30 paralelos. Dichos perfiles, del sistema de tubos perfilados D30, ofrecen una ranura 8. Para su instalación se utiliza el kit de unión 8 para rueda fijas y giratorias.
capacidad de carga 260 kg/rueda
Las capacidades de carga especificadas son los valores máximos bajo condiciones de funcionamiento ideales, a la velocidad del paso de una persona (máx. 4 km/h) y sobre una superficie lisa y plana. Si el suelo es irregular y la carga está mal distribuida, la carga por rueda deberá calcularse según la siguiente fórmula:
Las ruedas destacan por su buena rodadura y elevada capacidad de carga, además de soportar las condiciones ambientales más adversas.
Para el uso en entornos electrónicos, las ruedas también están disponibles con propiedades antiestáticas. La resistencia de descarga de la versión antiestática es de 105 Ω.
Nota:
Circunstancias de funcionamiento como la velocidad, la carga, la suciedad, el kilometraje total, etc., pueden perjudicar a la resistencia a la disipación. Para garantizar que las soluciones móviles permitan la disipación de cargas electrostáticas, es aconsejable tomar precauciones adicionales, como incorporar una cadena disipadora ESD (0.0.671.88).
Para verificar las propiedades pertinentes, deben realizarse comprobaciones periódicas con arreglo a la norma IEC 61340 durante toda la vida útil de la solución.
Si se desarrollan velocidades elevadas (>4 km/h), es importante tener en cuenta el incremento de carga dinámica y evaluar la construcción general en consecuencia.
Rueda fija D160 140x110, ESD
0.0.667.34

Accesorios/Servicio

Kit de unión 8 para ruedas fijas y giratorias 140x110
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.670.18

Descargas

Datasheet(245 KB)
Rueda fija D160 140x110, ESD
0.0.667.34

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 8.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Código arancelario
83022000