Todas las ventajas del transportador de rodillos 6 E, pero con el doble de anchura. La mayor superficie de contacto del transportador de rodillos 6 80x40 E D30 ofrece un soporte adicional para las mercancías con bases irregulares o blandas. Resulta ideal para carros de transporte pequeños con contenedores con bases alveoladas o de cartón.
El transportador de rodillos 6 80x40 E D30 se suministra premontado con elementos de rodillos D30 y con la longitud deseada. ¡Solo hay que desembalar e instalar! La sustitución de los elementos de los rodillos es fácil, ya que no se requieren herramientas y no es necesario retirar ninguno de los elementos de los rodillos circundantes.
Los raíles guía del transportador de rodillos de aluminio 6 40x40 E permiten mantener en su sitio la mercancía transportada. Simplemente se introducen en la ranura del lateral del perfil del carril de rodadura, lo que también aumenta la rigidez de la línea de transporte. También se pueden colocar bandas de deslizamiento de PE-HD como protección frente a arañazos. Se enganchan a los carriles guía.
Las dos ranuras de perfil de la serie 6 de la parte inferior sirven para fijar el transportador a un bastidor y facilitan la colocación de elementos de panel que protegen los transportadores de rodillos de niveles inferiores de la suciedad y el polvo.
El transportador de rodillos 6 80x40 E D30 ofrece una elevada capacidad de carga en tramos largos y una excelente rigidez, incluso cuando está expuesto a la flexión lateral. Esto significa que, en la mayoría de los casos, no es necesario un apoyo adicional. El transportador de rodillos 6 80x40 E D30 también está disponible en versión con protección contra ESD.
Nota: El transportador de rodillos 6 40x40 E D30 está disponible como variante más estrecha en una anchura de 40 mm.