Carril de roldanas 6 80x40 E D30
0.0.667.52

Carril de roldanas 6 80x40 E D30

0.0.667.52

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66752
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 6000 mm
≥1
a petición
corte máx. 6000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Servicio
  • Descargas
  • Clasificación
Carril de roldanas 6 80x40 E D30
0.0.667.52

Características

Serie
Serie D30
Unidad de suministro
corte máx. 6000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 2.25 kg/m
ESD
Protección contra ESD = No
Carril de roldanas 6 80x40 E D30
0.0.667.52

Detalles

Carrilera 6 80x40 E, Al
Roldanas insertables D30-63, PA
Todas las ventajas del transportador de rodillos 6 E, pero con el doble de anchura. La mayor superficie de contacto del transportador de rodillos 6 80x40 E D30 ofrece un soporte adicional para las mercancías con bases irregulares o blandas. Resulta ideal para carros de transporte pequeños con contenedores con bases alveoladas o de cartón.
El transportador de rodillos 6 80x40 E D30 se suministra premontado con  elementos de rodillos D30 y con la longitud deseada. ¡Solo hay que desembalar e instalar! La sustitución de los elementos de los rodillos es fácil, ya que no se requieren herramientas y no es necesario retirar ninguno de los elementos de los rodillos circundantes.
Los raíles guía del transportador de rodillos de aluminio 6 40x40 E permiten mantener en su sitio la mercancía transportada. Simplemente se introducen en la ranura del lateral del perfil del carril de rodadura, lo que también aumenta la rigidez de la línea de transporte. También se pueden colocar bandas de deslizamiento de PE-HD como protección frente a arañazos. Se enganchan a los carriles guía.
Las dos ranuras de perfil de la serie 6 de la parte inferior sirven para fijar el transportador a un bastidor y facilitan la colocación de elementos de panel que protegen los transportadores de rodillos de niveles inferiores de la suciedad y el polvo.
El transportador de rodillos 6 80x40 E D30 ofrece una elevada capacidad de carga en tramos largos y una excelente rigidez, incluso cuando está expuesto a la flexión lateral. Esto significa que, en la mayoría de los casos, no es necesario un apoyo adicional. El transportador de rodillos 6 80x40 E D30 también está disponible en versión con protección contra ESD.
Nota: El transportador de rodillos 6 40x40 E D30 está disponible como variante más estrecha en una anchura de 40 mm.
Carga admisible de una roldana del carril de roldanas 6 40x40 E D30: F < 100 N
Carril de roldanas 6 80x40 E D30
Carril de roldanas 6 80x40 E D30 con perfil guía (incremento de la resistencia a la flexión)
A la hora de construir estantes hay que respetar la normativa legal pertinente en vigor, como las normas DGUV en Alemania. Tenga en cuenta que la capacidad de carga de los transportadores de rodillos de item puede superar la capacidad de otros componentes. La máxima deflexión (f) recomendada por item para dos transportadores de rodillos paralelos es: f < 1/100 a
Importante:
Hay que tener en cuenta los límites de carga de los componentes adyacentes de la construcción.
Carril de roldanas 6 80x40 E D30
0.0.667.52

Accesorios/Servicio

Carrilera 6 80x40 E, natural
Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Artículo-Núm.
0.0.662.36
Eje D4x69
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.662.37
Roldana D30-63, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.662.97
Carril de roldanas 6 80x40, Anclaje D30
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.667.54
Carril de roldanas 6 80x40, Anclaje D30 con tope H43
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.667.55
Carril de roldanas 6 Al, Anclaje U D30
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.667.56
Carril de roldanas 6 Al, Anclaje I D30
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.667.57
Carril de roldanas St D30, Freno
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.647.76
Guía inserción roldanas 100 D4-20/33, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.649.60
Perfil guía e30 carril roldanas 6 40x40 E, natural
Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Artículo-Núm.
0.0.657.88
Perfil guía e60 carril roldanas 6 40x40 E, natural
Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Artículo-Núm.
0.0.654.09
Perfil deslizamiento guía carril roldanas 6 40x40 E, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza. long. 3000 mm
Artículo-Núm.
0.0.654.94
Carrilera 80x40, tapeta 80x40
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.668.99
Carrilera 80x40, tapeta 80x80
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.669.00
Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30

Descargas

Documentación técnica(3 MB)
Carril de roldanas 6 80x40 E D30
0.0.667.52

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
84283920