Una sujeción estable en cualquier ángulo: El anclaje D30 para transportador de rodillos 6 80x40 se utiliza para fijar el transportador de rodillos 6 80x40 E D30 en un tubo (perfilado) D30.
El anclaje se puede fijar a un transportador de rodillos con las tuercas perfil suministradas, creando así una conexión muy segura. Esto significa que el transportador de rodillos puede utilizarse como elemento de carga, lo que aumenta la estabilidad del bastidor. En caso necesario, el anclaje también se puede fijar al perfil con los tornillos autorroscantes suministrados.
Nota: Los anclajes U D30 (0.0.667.56) e I D30 (0.0.667.57) para transportador de rodillos 6 Al se utilizan para interconectar las líneas de transporte con el transportador de rodillos 6 80x40. Sus elementos de suspensión se intercalan en el puntal. Dos anclajes de cada tipo se atornillan en ranuras de la serie 6 de los transportadores de rodillos.