Brida protección D14, zincado
0.0.668.19

Brida protección D14, zincado

0.0.668.19

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/66819
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Brida protección D14, zincado
0.0.668.19

Características

Características
zincado
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 40 g
ESD
Protección contra ESD = No
Brida protección D14, zincado
0.0.668.19

Detalles

Brida protección D14, zincado
0.0.668.19

Accesorios/Servicio

MotionSoft® de item
Unidad de entrega
Artículo-Núm.
0.0.675.15
Brida protección D14, zincado
0.0.668.19

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27141150
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27069290
eCl@ss 5.1
27110303
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
27110303
eCl@ss 8.0
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
Código arancelario
85366990