Sencilla accesibilidad desde ambos flancos. Los perfiles de la serie XMS en ángulos a 45° permiten construir cerramientos hexagonales y octogonales que garantizan a los usuarios el fácil acceso a todas las zonas de una mesa rotativa, por ejemplo.
Los perfiles X 8 45° - XMS con ranuras cerradas cuentan con todas las características clave de la serie XMS, pero con un ángulo de 45°. Hay dos modelos disponibles:
El perfil X 8 80-45° K56 - XMS es excepcionalmente robusto, con gran cantidad de espacio para cables. Dos ranuras de la serie 8 en cada flanco y una ranura especial para instalar la junta para puerta 8 - XMS (0.0.649.89) lo convierten en ideal para su uso como perfil de soporte al instalar puertas HD.