Cable alimentación SC1 05/5, naranja
0.0.670.28

Cable alimentación SC1 05/5, naranja

0.0.670.28

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/67028
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Descargas
  • Clasificación
Cable alimentación SC1 05/5, naranja
0.0.670.28

Características

Características
naranja
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 965 g
ESD
Protección contra ESD = No
Cable alimentación SC1 05/5, naranja
0.0.670.28

Detalles

Para evitar interferencias, la comunicación entre el motor y el controlador se produce a través de dos cables independientes: el cable de alimentación naranja alimenta energía eléctrica al motor, mientras que el cable de datos verde se reserva para la transferencia de datos. Además de la codificación por color, diferentes conectores garantizan que los cables no se conecten en los terminales erróneos.
Todos los cables están disponibles en longitudes estándares de 5 y 10 metros. Los cables de datos incorporan protección CEM. Al seleccionar los cables de alimentación, es importante elegir el tipo correcto de cable para la carga gestionada. Los conectores permiten que los distintos tipos de cables no puedan confundirse y garantizan que no se conecten al terminal erróneo.
Nota: si utiliza MotionDesigner® de item para configurar un sistema llave en mano, el programa selecciona automáticamente el cable correcto.

Descargas

Declaración de conformidad de la CE(7 MB)
Declaración de conformidad de la CE(2 MB)
Cable alimentación SC1 05/5, naranja
0.0.670.28

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
eCl@ss 8.0
27062090
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
Código arancelario
85444290