Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M8
0.0.672.18

Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M8

0.0.672.18

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/67218
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M8
0.0.672.18

Características

Serie
Serie D30
Material
St. zinc.
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 18.6 g
ESD
Protección contra ESD = si
Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M8
0.0.672.18

Detalles

La combinación para una sujeción especialmente fuerte: Estos insertos roscados son excepcionalmente resistente a cargas de tracción y compresión en los tubos perfilados D30 HD reforzados.
Los insertos autorroscantes se pueden utilizar para atornillar todo tipo de accesorios en la cara final de un tubo perfilado D30 HD o un tubo perfilado D30-45° HD. Están disponibles para roscas M6, M8, M10 y M12 y se suelen utilizar para acoplar ruedas y pies ajustables.
Los insertos roscados para tubos perfilado D30 HD soportan fuerzas de extracción con un valor de hasta Fmáx. = 20000 N. Hay que tener en cuenta los límites de carga del tubo perfilado D30 HD y el tornillo (especialmente en el caso de un diámetro M6) para las construcciones.
Antes de la instalación, apriete un tornillo Allen con contratuerca en el inserto roscado para tubo perfilado D30 HD. Utilice el tornillo y la contratuerca para introducir el inserto roscado en la cara final del tubo perfilado D30 HD. El inserto roscado es autorroscante. A continuación, afloje la contratuerca y retire el tornillo para soltar la rosca.
Nota: El inserto roscado para tubo perfilado D30 HD M6 (0.0.696.61) se atornilla directamente con un tornillo Allen 8 A/F.
Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M8
0.0.672.18

Accesorios/Servicio

Tubo perfilado D30 HD, natural
Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Artículo-Núm.
0.0.642.34
Tubo perfilado D30 HD, Inserto roscado M8
0.0.672.18

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Código arancelario
73181900