Características
Detalles
Placa adaptadora 5 D30, para reductor AP/WP 40, Al
Semiacoplamiento D30/D10, para reductor AP/WP 40, Al
Semiacoplamiento de cubo expansible D30/D12, acero y Al
Inserción de acoplamiento D30, PU, azul
Arandela distanciadora D12, Al
Centrador D55-D22, acero
4 tornillos Allen DIN 912-M3x10, st, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912-M4x12, st, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912-M5x14, st, zinc.
2 tornillos Allen DIN 912-M6x25, st, zinc.
Capuchón D30F, PA, gris
Par de apriete, tornillo del cubo expansible: 2,8 Nm
Par de apriete, tornillo brida: 2 Nm
Herramientas
1 pza.
0.0.678.74
1 pza.
0.0.678.75