Características
Detalles
Placa adaptadora 8 D55/D80, para reductor AP/WP 80, Al
Semiacoplamiento D55/D20, para reductor AP/WP 80, Al
Semiacoplamiento de cubo expansible D55/D34, acero y Al
Inserción de acoplamiento D55, PU, verde
4 tornillos Allen DIN 912-M5x20, st, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912-M6x14, st, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912-M8x20, st, zinc.
2 tornillos Allen DIN 912-M8x50, st, zinc.
Capuchón D15, PA, gris
Par de apriete, tornillo del cubo expansible: 23 Nm
Par de apriete, tornillo brida: 9,6 Nm