Características
Detalles
Placa acoplamiento KLE 6 60x60, para reductor AP/WP 40, Al
Semiacoplamiento D40 KLE 6 60x60, Al
Semiacoplamiento D40/D10, para reductor AP/WP 40, Al
Corona dentada acoplamiento D40, PU, verde
Centrador D40 KLE 6 60x60, St
4 Tornillos Allen DIN 912-M3x10, St, zinc.
4 Tornillos Allen DIN 912-M4x12, St, zinc.
4 Tornillos Allen DIN 912-M5x14, St, zinc.
4 Tornillos Allen DIN 912-M5x65, St, zinc.
Tornillo Allen DIN 912-M6x20, St, zinc.
Tapeta D30F, PA, gris
Par de apriete, semiacoplamiento D40 KLE 6 60x60, Al: 14 Nm
Par de apriete, tornillo brida: 9,6 Nm
Herramientas
1 pza.
0.0.678.74
1 pza.
0.0.678.75