Rodillo transportador TR30, Flanco D26,4/D5, gris, similar al RAL 7042
0.0.674.94

Rodillo transportador TR30, Flanco D26,4/D5, gris, similar al RAL 7042

0.0.674.94

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/67494
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Rodillo transportador TR30, Flanco D26,4/D5, gris, similar al RAL 7042
0.0.674.94

Características

Serie
Serie D30
Material
PA
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 16 g
ESD
Protección contra ESD = No
Rodillo transportador TR30, Flanco D26,4/D5, gris, similar al RAL 7042
0.0.674.94

Detalles

Planifique las líneas de transporte en función de las necesidades, instálelas en el lugar rápidamente y modifíquelas siempre que sea necesario. La solución de item para las vías de rodillos de transporte le permite aprovechar todas las ventajas del sistema de kits de construcción de producción lean para llevar las cajas y las mercancías de A a B con facilidad.
La solución se basa en el bloque rodamientos D30 100 D5-33 y el rodillo transportador TR30, brida de rodamiento D27/D5. El bloque de rodamientos se adapta al tubo perfilado D30 sin necesidad de herramientas y puede utilizarse para instalar hasta tres rodillos transportadores. La brida de rodamiento transforma cualquier tubo D30 (0.0.628.56) en un transportador de rodillos. De este modo, con un número reducido de piezas, se pueden construir vías para transportadores de rodillos con longitudes y anchuras personalizadas para toda una serie de mercancías en movimiento y en un espacio de tiempo muy breve.
No es necesario atornillar el bloque de rodamientos estable, excepto cuando se trabaja con el transportador de rodillos ESD TR30 con brida de rodamiento D27/D5 ESD, porque el tornillo del bloque de rodamientos para esta configuración crea el contacto conductor con el tubo.
El transportador de rodillos TR30 con brida de rodamiento D27/D5 se caracteriza por una gran capacidad de carga y un funcionamiento muy suave. Dos robustos rodamientos de bolas de acero garantizan una larga vida útil. La brida de rodamiento se introduce simplemente a presión en el tubo D30. El estable tubo de aluminio presenta una baja deflexión del perfil y es ideal para construir transportadores de rodillos anchos.
Para un transporte suave y sin arañazos, los rodillos transportadores pueden ser de plástico Tubo D30x1,8 KU. Como las paredes de un tubo de plástico tienen que ser más gruesas, se utiliza el rodillo transportador TR30 con brida D26,4/D5.

 

Xmáx. Al= 600 mm
Xmín. Al= 55 mm
Fmáx. Al= 100 N
Xmáx. KU= 400 mm
Xmín. KU= 55 mm
Fmáx. KU= 50 N
Rodillo transportador TR30, Flanco D26,4/D5, gris, similar al RAL 7042
0.0.674.94

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
84832000