A mano, pero sin molestar. Los equilibradores de item permiten tener a mano las herramientas. Cuando no es necesario, el equilibrador de herramientas retira automáticamente la herramienta de la zona de trabajo inmediata, mientras que la fuerza de recuperación, que puede equilibrarse con precisión, alivia notablemente el esfuerzo físico del personal.
Los empleados pueden personalizar el equilibrador de herramientas a su altura de agarre apretando un tope mediante un tornillo. Entre los accesorios disponibles se encuentran el perfil raíl 8 40x40 (0.0.623.61), el boje 40x40 (0.0.653.41) y el mosquetón 80 D8 (0.0.619.70).