Tapeta D30 R15, gris, similar al RAL 7042
0.0.675.13

Tapeta D30 R15, gris, similar al RAL 7042

0.0.675.13

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/67513
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Tapeta D30 R15, gris, similar al RAL 7042
0.0.675.13

Características

Serie
Serie D30
Material
PA-GB
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 0.2 g
ESD
Protección contra ESD = No
Tapeta D30 R15, gris, similar al RAL 7042
0.0.675.13

Detalles

¡Así se ganan esos milímetros extra tan importantes! La unión D30 interna queda mayoritariamente dentro del tubo (perfilado) D30 y crea una conexión lisa de 90°. Esto ahorra espacio, entre otras cosas, de forma que la escuadra de fijación para carriles de roldanas se puede instalar directamente en el travesaño vertical de una estructura. También permite montar paneles que encajen perfectamente sin necesidad de recortar las esquinas.
La conexión a ras entre la unión D30 interna y el tubo (perfilado) D30 también proporciona un toque más elegante a la construcción. Además, hace que la unión sea perfecta para montarla posteriormente en espacios más angostos. Esto significa que se pueden incorporar travesaños rápidamente en las estructuras para conseguir un refuerzo adicional.
La tapeta D30 R15 tapa la tuerca de la unión D30 interna, evitando que se acumule polvo y suciedad.
Tapeta D30 R15, gris, similar al RAL 7042
0.0.675.13

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Código arancelario
39235090