Perfil de instalación 160x80 1200
0.0.676.11

Perfil de instalación 160x80 1200

0.0.676.11

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/67611
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Perfil de instalación 160x80 1200
0.0.676.11

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 9.55 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Perfil de instalación 160x80 1200
0.0.676.11

Detalles

Perfil de instalación 8 160x80 K76, Al
Perfil cobertura 76K, Al
Perfil de instalación 160x80, Kit de montaje
Kits completos para los bancos de trabajo: El perfil de instalación 160x80 se utiliza para instalar los enchufes e inserciones exactamente donde se necesitan en el banco de trabajo. El kit completo incluye el perfil con canal para cables integrado y dos conductos de aire comprimido, el perfil de la cubierta y las uniones.
Los usuarios pueden instalar enchufes e interruptores directamente en el canal para cables de este perfil de gran resistencia, que está diseñado para mesas con un ancho estándar de 1200, 1500 y 1800 mm.
Una amplia gama de inserciones compatibles garantiza que los datos, el aire comprimido, la energía eléctrica y otros elementos puedan suministrarse directamente en el lugar exacto donde se necesitan.
Perfil de instalación 160x80 1200
0.0.676.11

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042100