Perfil soporte de contenedor D30, natural
0.0.676.58

Perfil soporte de contenedor D30, natural

0.0.676.58

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/67658
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 3000 mm
≥1
a petición
corte máx. 3000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Servicio
  • Clasificación
Perfil soporte de contenedor D30, natural
0.0.676.58

Características

Serie
Serie D30
Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
1 pza. long. 3000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 1.02 kg/m
ESD
Protección contra ESD = si
Longitud, nominal
L = 3000 mm
Sección transversal
A = 3.78 cm2
Momento de inercia, eje x
Ix = 7.57 cm4
Momento de inercia, eje y
Iy = 1.33 cm4
Momento resistente, eje x
Wx = 2.44 cm3
Momento resistente, eje y
Wy = 1.16 cm3
Perfil soporte de contenedor D30, natural
0.0.676.58

Detalles

Ayuda a mantener piezas pequeñas al alcance. El perfil soporte de contenedor D30 se utiliza para organizar contenedores con pestañas de anclaje. Con dos grosores de borde distintos, una ranura de serie 8 y la opción de montar contenedores en dos ángulos distintos, el perfil soporte de contenedor D30 es ideal para todo tipo de sistemas e instalaciones.
En la producción manual, los tornillos tuercas y otras piezas pequeñas se guardan en contenedores de varios tipos. Por medio de sus pestañas de anclaje, estos contenedores se pueden colgar y descolgar en el perfil soporte de contenedor. Los bordes de aluminio aseguran un buen anclaje. Por lo tanto, los contenedores de piezas en C se pueden mover con seguridad en carros de transporte.
Para asegurar que las piezas pequeñas se puedan agarrar de forma ergonómica, el perfil contenedor D30 se puede instalar en un ángulo de 90° o con una inclinación de 15°. El perfil se une por detrás, por ejemplo, con una unión cruzada D30.
En la ranura de la parte frontal se pueden fijar contenedores de piezas, contenedores de agarre y otros accesorios de item.
El kit tapetas para perfil soporte contenedor D30 cubre las testas del perfil soporte contenedor D30.
Perfil soporte de contenedor D30, natural
0.0.676.58

Accesorios/Servicio

Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30
Perfil soporte de contenedor D30, natural
0.0.676.58

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Código arancelario
76042990