Inserto de expansión M5x8
0.0.676.65

Inserto de expansión M5x8

0.0.676.65

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/67665
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Inserto de expansión M5x8
0.0.676.65

Características

Material
CuZn
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 1 g
ESD
Protección contra ESD = No
Inserto de expansión M5x8
0.0.676.65

Detalles

¡Fije los paneles de forma profesional! El inserto de expansión M5x8 instala una rosca metálica duradera en paneles de madera y plástico.
Gracias a esta rosca, las uniones atornilladas también pueden usarse repetidas veces en paneles. A diferencia de los tornillos autorroscantes, no se expulsa nada de material del panel. La unión permanece estable a largo plazo.
Nota: Deben tenerse en cuenta los requisitos de grosor del material a la hora de perforar el agujero. Puede encargar paneles item con los necesarios agujeros ciegos pretaladrados, al objeto de no dañar la superficie posterior.
Inserto de expansión interior M5x8 es una placa de extensión especial. A la hora de instalar el inserto en un agujero pretaladrado, se puede utilizar un punzón de clavija del número 3 pin para empujar esta placa hacia abajo, anclando así firmemente el borde estriado en la pieza.
Inserto de expansión M5x8
0.0.676.65

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23110790
eCl@ss 4.0
23110901
eCl@ss 4.1
23110901
eCl@ss 5.0
23110901
eCl@ss 5.1
23110901
eCl@ss 6.0.1
23110901
eCl@ss 7.1
23110901
eCl@ss 8.0
23110901
UNSPSC 7.0
31271601
UNSPSC 9.0
31271601
Código arancelario
74153900