Tapeta de protección D30-9 R28-90° ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.677.30

Tapeta de protección D30-9 R28-90° ESD, negro, similar al RAL 9005

0.0.677.30

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/67730
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Tapeta de protección D30-9 R28-90° ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.677.30

Características

Serie
Serie D30
Material
TPE-ESD
Características
negro, similar al RAL 9005
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 11 g
ESD
Protección contra ESD = si
Tapeta de protección D30-9 R28-90° ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.677.30

Detalles

Para conseguir una cobertura perfectamente enrasada sobre un extremo de perfil libre, los perfiles de protección D30 se pueden utilizar en combinación con la tapeta de protección D30-9 R28-90°. Así se compensa la diferencia de altura entre el extremo del perfil de protección y la parte superior de la tapeta de protección D30-9. La tapeta de protección se presiona sobre la testa del perfil de protección D30 para crear una cobertura elástica perfectamente enrasada alrededor de un tubo perfilado D30.
Tapeta de protección D30-9 R28-90° ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.677.30

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Código arancelario
39235090