Tapa de protección R28 para unión D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.677.33

Tapa de protección R28 para unión D30 ESD, negro, similar al RAL 9005

0.0.677.33

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/67733
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Tapa de protección R28 para unión D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.677.33

Características

Serie
Serie D30
Material
TPE-ESD
Características
negro, similar al RAL 9005
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 33.0 g
ESD
Protección contra ESD = si
Tapa de protección R28 para unión D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.677.33

Detalles

¡Completamente segura en todas sus partes! La tapa de protección R28 para unión D30 garantiza que los componentes no se rozarán contra las uniones en una estructura o un carro de transporte. En combinación con la tapa de protección D30-9, la tapa de protección D30-9 R28-90° y los perfiles de protección D30, esta solución constituye un completo sistema que proporciona una protección perfecta para mercancías delicadas.
La tapa de protección R28 elástica para unión D30 cubre completamente la unión D30. Puede utilizarse con la tapa de protección D30-9 y los perfiles de protección D30 para cubrir completamente un bastidor, garantizando una protección envolvente.
La tapa de protección R28 para unión D30 comprende dos medios casquillos que se encajan entre sí y se mantienen de forma segura en su lugar. Esto significa que puede instalar posteriormente la tapa de protección en puntos de intersección sin tener que utilizar herramientas, y retirarla en cualquier momento sin dejar marcas. A diferencia de las soluciones improvisadas contra arañazos utilizando espuma y cinta adhesiva, no se generan residuos.
Como protección contra descargas electrostáticas no controladas, la tapa de protección R28 para unión D30, latapa de protección D30-9 y la tapa de protección D30-9 R28-90° están disponibles también en versiones protegidas frente a descargas electrostáticas (ESD). Pueden utilizarse en combinación con las variantes ESD de los perfiles de protección D30 de item.
La tapa de protección R28 para unión D30 comprende dos medios casquillos que pueden retirarse sin dejar marca. Para soltar una unión que se encuentra bajo una tapa de protección, basta con presionar en el lugar marcado con un punto.
Tapa de protección R28 para unión D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.677.33

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Código arancelario
39269097