Adaptador D30/D28,6-25, gris, similar al RAL 7042
0.0.677.92

Adaptador D30/D28,6-25, gris, similar al RAL 7042

0.0.677.92

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/67792
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Adaptador D30/D28,6-25, gris, similar al RAL 7042
0.0.677.92

Características

Serie
Serie D30
Material
PA-GF
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 2 g
ESD
Protección contra ESD = No
Adaptador D30/D28,6-25, gris, similar al RAL 7042
0.0.677.92

Detalles

¡Ayuda cuando faltan esos pocos milímetros! Gracias al adaptador D30/D28,6 puede combinar estructuras existentes con el sistema de tubos perfilados D30.
Los adaptadores están disponibles en longitudes de 25 y 37 mm. Como resultado, las estructuras con viejos tubos de acero recubiertos de plástico se pueden fijar al sistema de tubos perfilados D30 de aluminio.
Nota: Se deben calcular los pesos máximos que, debido al sistema utilizado, son más bajos que al utilizar la unión D30 con tubos perfilados D30.
Para unir un tubo D28,6 con un perfil tubo D30 de item, se inserta el adaptador D30/28,6-25 en una unión D30 y listo.
Adaptador D30/D28,6-25, gris, similar al RAL 7042
0.0.677.92

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Código arancelario
39269097