¡El ángulo de visión perfecto para cada momento! El brazo para monitor de altura regulable con 4 o 5 ejes permite colocar el monitor exactamente donde lo necesite.
La variante con cinco ejes permite, además, acercar o alejar el monitor. Los brazos de monitor de altura ajustable son ideales para usuarios de diferentes formas y tamaños y para el personal que sólo necesita una pantalla de forma temporal.
Los brazos para monitor de item pueden sujetar monitores de pantalla plana con pesos entre 2 y 10 kg en la posición correcta. El conector VESA (VESA 75 y 100) se puede desmontar, ajustar al monitor y, después, volver a montar en el brazo para monitor fácilmente. También permite pivotar la pantalla 90° para su visualización en vertical.
Los brazos permiten un enrutamiento de cables limpio y son compatibles con las ranuras de la serie 8.