¡Ligeros y robustos! El perfil 8 240x40 8N180 L y el perfil 8 160x40 4N180 L exhiben sus cualidades cuando se precisan perfiles muy resistentes a la flexión y a la vez muy ligeros, debido a su gran momento de inercia. Estos perfiles son ideales para acomodar cargas.
Los perfiles ofrecen dos laterales con una superficie de aluminio ininterrumpida. En la parte superior e inferior ofrecen tres ranuras de la serie 8. Estas permiten unir el perfil a la estructura. Los perfiles, con medidas de 160 mm u 240 mm de altura, aseguran una gran resistencia a la flexión.