Maneta Pi 80 M5 PA, gris
0.0.679.07

Maneta Pi 80 M5 PA, gris

0.0.679.07

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/67907
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.

German Design Award

Este producto ha sido galardonado con el German Design Award.
Esta distinción goza de un gran prestigio por la reputación del Consejo alemán para el diseño. El objetivo del German Design Award consiste en descubrir tendencias de diseño exclusivas y en distinguir diseños de producto estelares.

iF product design award

Este producto está avalado por la extraordinaria calidad de diseño premiada por el galardón de reconocimiento internacional iF product design award. La optimización de los productos y el valor para la diferenciación mediante el diseño son, según el jurado del iF design award, los temas que continuarán siendo de importancia en un futuro cercano.

Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Maneta Pi 80 M5 PA, gris
0.0.679.07

Características

Material
PA-GF
Características
gris
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 19 g
ESD
Protección contra ESD = No
Capacidad de carga máxima
F = ≤ 500 N
Maneta Pi 80 M5 PA, gris
0.0.679.07

Detalles

Las manetas con dos puntos de fijación son la mejor opción para abrir y cerrar puertas. Se pueden agarrar con toda la mano y se pueden utilizar a diferentes alturas muy fácilmente.
Como todos los pomos de la familia Pi, las manetas Pi están fabricados en poliamida reforzada con fibra de vidrio y ofrecen un agarre muy ergonómico. Están disponibles en dos colores y tres tamaños. También se incluyen las tapetas de dos colores.
Las manetas Pi son muy versátiles, pueden fijarse por delante o por detrás (ocultas) y son especialmente adecuadas para puertas correderas y batientes.
F ≤ 500 N
Maneta Pi 80 M5 PA, gris
0.0.679.07

Accesorios/Servicio

Kit unión 5 4-6mm con tornillo Allen M5
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.680.89
Maneta Pi 80 M5 PA, gris
0.0.679.07

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
Código arancelario
39269097