Cremallera 8, Módulo terminal K, negro
0.0.679.46

Cremallera 8, Módulo terminal K, negro

0.0.679.46

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/67946
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Descargas
  • Clasificación
Cremallera 8, Módulo terminal K, negro
0.0.679.46

Características

Material
POM
Características
negro
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 22 g
ESD
Protección contra ESD = No
Cremallera 8, Módulo terminal K, negro
0.0.679.46

Detalles

2 módulos terminales de cremallera, POM-GF
2 tornillos de cabeza redonda M5x22, St

Descargas

Instrucciones de montaje(3 MB)
Cremallera 8, Módulo terminal K, negro
0.0.679.46

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23301091
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 8.0
23179101
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
83024900