Tapeta 8 80x80 Zn, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.679.73

Tapeta 8 80x80 Zn, similar al RAL 9006 aluminio

0.0.679.73

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/67973
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Tapeta 8 80x80 Zn, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.679.73

Características

Serie
serie 8
Material
Zamak
Características
similar al RAL 9006 aluminio
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 98 g
ESD
Protección contra ESD = No
Tapeta 8 80x80 Zn, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.679.73

Detalles

¡Se sujetan en todas las orientaciones! Las tapetas 8 fabricadas en cinc se atornillan en los agujeros centrales de la testa. Son especialmente resistentes a cargas mecánicas y a cambios de temperatura. Pueden montarse y desmontarse las veces que se quiera.
Deben fijarse en los agujeros centrales de los perfiles utilizando tornillos avellanados 8 SF M7.1x16. Para ello no es necesario hacer roscas.
Nota: Las tapetas 8 Zn están disponibles en aluminio blanco y negro (0.0.427.09, 0.0.427.11, 0.0.427.13).
Tapeta 8 80x80 Zn, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.679.73

Accesorios/Servicio

Tornillo avellanado 8 SF M7,1x16, zincado
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.643.42
Tapeta 8 80x80 Zn, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.679.73

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
Código arancelario
79070000