Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x45 PA, gris
0.0.680.30

Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x45 PA, gris

0.0.680.30

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/68030
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x45 PA, gris
0.0.680.30

Características

Características
gris
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 27 g
ESD
Protección contra ESD = No
Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x45 PA, gris
0.0.680.30

Detalles

Los pomos trilobulares permiten una manipulación fácil independientemente del ángulo en el que se encuentren, ya que su geometría se adapta muy bien a las manos, de esta forma se consigue un agarre muy firme. Hay dos modelos de pomo disponibles, un pomo con un espárrago roscado (macho) y un pomo con una tuerca (hembra).
Como todos los pomos de la familia Pi, los pomos trilobulares están fabricados en poliamida reforzada con fibra de vidrio y ofrecen un agarre muy ergonómico. Están disponibles en dos colores y tres tamaños. También se incluyen las tapetas de dos colores.
Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x45 PA, gris
0.0.680.30

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 8.0
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
Código arancelario
83024900