Kit unión 6 3-5mm con tornillo Allen M6
0.0.680.90

Kit unión 6 3-5mm con tornillo Allen M6

0.0.680.90

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/68090
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Herramientas
  • Clasificación
Kit unión 6 3-5mm con tornillo Allen M6
0.0.680.90

Características

Serie
serie 6
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 10 g
ESD
Protección contra ESD = si
Kit unión 6 3-5mm con tornillo Allen M6
0.0.680.90

Detalles

Tornillo Allen DIN912-M6x12, St, zinc.
Tuerca 6 St M6, St, zinc.
Kit unión 6 3-5mm con tornillo Allen M6
0.0.680.90

Herramientas

Llave Allen en T SW5
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.29
Llave Allen cabeza esférica SW5
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.54
Kit unión 6 3-5mm con tornillo Allen M6
0.0.680.90

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
Código arancelario
73269098