Cuando cada detalle cuenta. El foco 6W LED se puede ajustar en segundos gracias a su brazo flexible. Esto permite enfocar donde se precise muy cómoda y rápidamente.
Cuando se utiliza un foco de 20.000 Lux a una distancia de 500 mm, la zona iluminada puede ser muy brillante. Se puede regular la intensidad de la luz mediante un botón, que guarda el ajuste al encender y apagar. También son compatibles con un mando regulador inalámbrico.
Hay dos modelos disponibles: Uno con un ángulo de iluminación de 10° para enfocar zonas pequeñas, y uno de 35° para una zona más grande. La temperatura de color de la luz es de 4000 Kelvin (blanco neutro) y el índice de reproducción cromática es de >0,85.
Los focos 6W LED se pueden utilizan con las fuentes de alimentación, cables y reguladores de intensidad de item. El cuerpo está protegido a IP 65, por lo que se pueden utilizar en ambientes mojados o sucios.
Los focos son muy eficientes energéticamente y ofrecen una vida útil de 50.000 horas.