Panel polietileno UHMW 4 mm reciclado, negro, similar al RAL 9004
0.0.682.27

Panel polietileno UHMW 4 mm reciclado, negro, similar al RAL 9004

0.0.682.27

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/68227
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2000x1000 mm
≥1
a petición
corte máx..1970x970 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Servicio
  • Clasificación
Panel polietileno UHMW 4 mm reciclado, negro, similar al RAL 9004
0.0.682.27

Características

Material
PE-UHMW
Características
negro, similar al RAL 9004
Unidad de suministro
corte máx..1970x970 mm
Peso, espec. Superficie
m = 3.76 kg/m2
ESD
Protección contra ESD = No
Panel polietileno UHMW 4 mm reciclado, negro, similar al RAL 9004
0.0.682.27

Detalles

Comprimido
Superficie plana
Tolerancia del grosor ± 5%
Ligero, fuerte y poca fricción – El polietileno UHMW (ultra high molecular weight o peso molecular ultra alto) es un material con propiedades excepcionales. Los paneles negros UHMW son ideales para usar en salas blancas, como tablero de mesa de baja fricción, y cunas para sistemas de transporte.
Gracias a su bajo coeficiente de fricción, los paneles pueden reducir la cantidad de energía requerida en sistemas de transporte. El material tiene propiedades autolubricantes duraderas.
El material es muy resistente a impactos y robusto cuando se utiliza como panel entre perfiles. Sus características de baja fricción lo hacen ideal para aplicaciones donde se requiera un ambiente de trabajo sin contaminantes. Los paneles de ancho 4, 8 y 10 mm se pueden utilizar con el perfil cubrerranura o juntas. Son compatibles con las series 8 y 10.
Panel polietileno UHMW 4 mm reciclado, negro, similar al RAL 9004
0.0.682.27

Accesorios/Servicio

Corte sierra para placa categoría 4 1
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.475.48
Panel polietileno UHMW 4 mm reciclado, negro, similar al RAL 9004
0.0.682.27

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
Código arancelario
39201089