Tubo perfilado D30-45° HD, natural
0.0.683.34

Tubo perfilado D30-45° HD, natural

0.0.683.34

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/68334
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 6000 mm
≥1
a petición
corte máx. 6000 mm
≥1
a petición
1 pza. long. 3000 mm
≥1
a petición

a petición a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Servicio
  • Calculadora de desviación
  • Clasificación
Tubo perfilado D30-45° HD, natural
0.0.683.34

Características

Serie
Serie D30
Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
corte máx. 6000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 1.03 kg/m
ESD
Protección contra ESD = si
Sección transversal
A = 3.83 cm2
Momento de inercia, eje x
Ix = 2.46 cm4
Momento de inercia, eje y
Iy = 2.46 cm4
Momento de inercia, torsional
It = 3.58 cm4
Momento resistente, eje x
Wx = 1.69 cm3
Momento resistente, eje y
Wy = 1.69 cm3
Tubo perfilado D30-45° HD, natural
0.0.683.34

Detalles

Para construcciones muy robustas. El tubo perfilado D30 HD se utiliza en situaciones particularmente duras. Su flexión reducida y la mayor resistencia a la flexión – es en estos casos que el perfil puede mostrar su fortaleza.
Las paredes reforzadas del tubo perfilado HD son ideales para acomodar insertos roscados, lo que permite crear uniones atornilladas directamente.
No obstante, el exterior es exactamente igual que el tubo perfilado D30 convencional. Como resultado, se usan de forma habitual todas las uniones y componentes del sistema.
Excepcional estabilidad y versatilidad El tubo perfilado D30-45° HD incorpora paredes gruesas y un total de ocho ranuras. De este modo se pueden colocar travesaños en incrementos angulares de 45° sin necesidad de uniones especiales. De hecho, se pueden combinar uniones de 90° y 135° en un mismo punto de intersección.
Se aplican los mismos principios de unión y se pueden unir todos los componentes y uniones sin modificaciones.
El tubo perfilado D30-45° se puede pedir en longitudes estándar de 3000 y 6000 mm y en cortes a medida. De este modo podrá encontrar fácilmente la medida adecuada para su aplicación.
El tubo perfilado D30-45° es la solución ideal cuando se imponen requisitos exigentes de baja flexión del perfil y alta resistencia a la flexión. En la testa se pueden montar insertos roscados reforzados, capaces de soportar las mayores cargas de compresión y tracción.
¡El tubo perfilado para más ángulos! Gracias a un total de ocho ranuras, el tubo perfilado D30-45° HD ofrece una versatilidad excepcional. Permite a los usuarios agregar tramos con un ángulo de 45° sin necesidad de uniones especiales. De hecho, se puede combinar una unión de 90° y una de 45° en un mismo punto de intersección.
La geometría especial del perfil garantiza una libertad máxima y alta resistencia a la flexión. Gracias a sus gruesas paredes, el tubo perfilado D30-45° HD también resulta apropiado para soportar cargas mayores. Por ejemplo, sirve para crear tramos de soporte en carros de transporte y soluciones Karakuri/LCA para asegurar una amplia libertad de diseño para toda una diversidad de requisitos.
Cargas admisibles según el diseño del perfil
El diagrama muestra la carga permitida en relación con la luz máxima a. Se basa en la máxima flexión permisible definida por item, que es 1/100 de la luz máxima. Al diseñar estructuras, tenga en cuenta los valores límite definidos en los reglamentos legales aplicables (por ejemplo, el reglamento DGUV 108-007 en Alemania).
Cargas admisibles para estructuras realizadas con el tubo perfilado D30-45° HD y el tubo perfilado D30 HD.
Tubo perfilado D30-45° HD, natural
0.0.683.34

Accesorios/Servicio

Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30

Calculadora de desviación

Para determinar la desviación del perfil respecto al eje Y, introduzca

El cálculo ya tiene en cuenta la desviación causada por el peso muerto.

Cargar 1

load 1
Desviación f1x: 0 mm Carga de flexión σ1x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación f1y: 0 mm Carga de flexión σ1y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.

Cargar 2

load 2
Desviación f2x: 0 mm Carga de flexión σ2x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación incidental f2y: 0 mm Carga de flexión σ2y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.

Cargar 3

load 3
Desviación f3x: 0 mm Carga de flexión σ3x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación incidental f3y: 0 mm Carga de flexión σ3y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Tubo perfilado D30-45° HD, natural
0.0.683.34

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042100