Gancho 8 40x20, gris, similar al RAL 7042
0.0.683.59

Gancho 8 40x20, gris, similar al RAL 7042

0.0.683.59

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/68359
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Gancho 8 40x20, gris, similar al RAL 7042
0.0.683.59

Características

Serie
Bancos de trabajo
serie 8
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 39 g
ESD
Protección contra ESD = No
Gancho 8 40x20, gris, similar al RAL 7042
0.0.683.59

Detalles

Alambre, acero, inoxidable
Soporte de alambre, PA-GF
Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912 M6x20, acero, galvanizado brillante
Arandela ISO 7092-6, acero, galvanizado brillante
Tuerca ranurada automática en T V 8 acero M6, inoxidable
Los prácticos ganchos 8 son ideales para colgar herramientas y piezas de ropa a la altura de visión. El gancho de acero inoxidable tiene una pequeña curvatura en la punta que evita que las herramientas puedan resbalar. El gancho 8 está disponible en longitudes de 40 y 80 mm.
Gancho 8 40x20, gris, similar al RAL 7042
0.0.683.59

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Código arancelario
83025000