Panel ligero Con-Pearl® 4,8 mm, gris, similar al RAL 7046
0.0.684.24

Panel ligero Con-Pearl® 4,8 mm, gris, similar al RAL 7046

0.0.684.24

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/68424
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2300x1600 mm
≥1
a petición
corte máx. 2260x1560 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Servicio
  • Clasificación
Panel ligero Con-Pearl® 4,8 mm, gris, similar al RAL 7046
0.0.684.24

Características

Material
PP
Características
gris, similar al RAL 7046
Unidad de suministro
corte máx. 2260x1560 mm
Peso, espec. Superficie
m = 1.0 kg/m2
ESD
Protección contra ESD = No
Panel ligero Con-Pearl® 4,8 mm, gris, similar al RAL 7046
0.0.684.24

Detalles

Tolerancia del grosor ± 7%
¡Panelado de peso mínimo! El panel ligero Con-Pearl® es ideal para construcciones de peso optimizadas. Los paneles son muy rígidos gracias a su estructura interna.
Los paneles ligeros Con-Pearl® de item están disponibles en gruesos de 4,8 y 9,9 mm. En versión antiestática o en versión ESD según sus requisitos.
Los paneles ligeros también son ideales para dividir varios niveles de suministro, protegiendo de la suciedad y de los objetos de los niveles superiores.
Panel ligero Con-Pearl® 4,8 mm, gris, similar al RAL 7046
0.0.684.24

Accesorios/Servicio

Corte sierra para placa categoría 4 1
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.475.48
Panel ligero Con-Pearl® 4,8 mm, gris, similar al RAL 7046
0.0.684.24

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
Código arancelario
39259080