Soporte para destornilladores 8 D12,5-D2, negro, similar al RAL 9005
0.0.684.41

Soporte para destornilladores 8 D12,5-D2, negro, similar al RAL 9005

0.0.684.41

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/68441
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Soporte para destornilladores 8 D12,5-D2, negro, similar al RAL 9005
0.0.684.41

Características

Serie
Bancos de trabajo
Material
PA-GB
Características
negro, similar al RAL 9005
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 18 g
ESD
Protección contra ESD = No
Soporte para destornilladores 8 D12,5-D2, negro, similar al RAL 9005
0.0.684.41

Detalles

Soporte 8 para herramientas
El soporte 8 para herramientas de item mantiene en su sitio de forma segura destornilladores y herramientas similares. Gracias a su interior cónico y la abertura en el frente, las herramientas pueden descolgarse fácilmente y volver a colocarse de forma segura.
Soporte para destornilladores 8 D12,5-D2, negro, similar al RAL 9005
0.0.684.41

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 8.0
21101890
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Código arancelario
39269097