Maneta de bloqueo Pi 60 M8x16, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.684.70

Maneta de bloqueo Pi 60 M8x16, similar al RAL 9006 aluminio

0.0.684.70

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/68470
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Maneta de bloqueo Pi 60 M8x16, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.684.70

Características

Características
similar al RAL 9006 aluminio
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 89 g
ESD
Protección contra ESD = No
Maneta de bloqueo Pi 60 M8x16, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.684.70

Detalles

¡Para sujetar y soltar con rapidez! La maneta de bloqueo Pi permite sujetar accesorios y piezas de máquinas con firmeza para soltarlas después en un momento. De este modo, las guías de deslizamiento y los kits de escuadra con bloqueo son todavía más fáciles de manejar. Gracias al sencillo mecanismo de liberación para separar la empuñadura y el inserto, lo mismo es válido en los espacios reducidos.
La fina palanca con su forma ergonómica y de fácil agarre y su distintiva tapeta de color señala esta maneta de bloqueo como miembro de la premiada gama Pi de elementos de accionamiento de item.
Maneta de bloqueo Pi 60 M8x16, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.684.70

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23010501
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
UNSPSC 9.0
27112103
Código arancelario
84879090