¡Una pequeña incorporación con un gran impacto! El patín ranura 8 para esquinera 8 32x18 es la clave para construir puertas plegables que ahorran espacio. No se requieren perfiles especiales. El patín ranura utiliza como guía la ranura de la serie 8 disponible y la acreditada solución de item basada en perfiles brida 8 32x18.
Con unos pocos componentes puede construir una puerta plegable económica que puede instalarse con rapidez. Los delgados perfiles brida 8 32x18 (0.0.373.67) proporcionan una sujeción segura para el elemento de panel central.
Mientras tanto, el inserto de bisagra del patín ranura, que incorpora un pasador guía montado sobre resorte, se presiona contra el kit esquinera 8 32x18 (0.0.494.73). El patín de plástico se inserta en la ranura del marco, y posteriormente el pasador que sobresale de la esquinera se introduce en el patín, de forma que el mecanismo montado sobre resorte se encaja en su posición en una muesca. Esto produce una disposición de bloqueo segura y rotatoria que no requiere de ningún tipo de ajuste adicional con tornillos. La tapeta para esquinera 8 32x18 en gris (0.0.494.71) puede encajarse en posición, si fuera necesario.
La bisagra biombo Al para perfil brida 8 32x18 (0.0.666.92) se utiliza para conectar entre sí los segmentos de la puerta.
Se necesitan dos patines ranura para cada puerta plegable, uno de los cuales se instala en la ranura superior del marco de la puerta, mientras que el otro se monta en la ranura inferior. El plástico de baja fricción del patín ranura no necesita lubricación ni mantenimiento.