Cierre de golpe compacto 8 para serie 8
0.0.686.11

Cierre de golpe compacto 8 para serie 8

0.0.686.11

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/68611
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Descargas
  • Clasificación
Cierre de golpe compacto 8 para serie 8
0.0.686.11

Características

Serie
serie 8
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 108 g
ESD
Protección contra ESD = No
idoneidad para sala blanca
si
Cierre de golpe compacto 8 para serie 8
0.0.686.11

Detalles

Cuerpo, PA-GF, gris
4 tuercas con ranura en T V 8 St M4, cincadas
2 bridas, St, cincadas
4 tornillos gota de sebo ISO 7380-M4x16, St, cincados
4 arandelas ISO 7089 - 4 - 200 HV, cincadas
¡Fijación ideal para puertas y trampillas! El cierre de golpe compacto item mantiene firmemente cerradas las puertas y presenta un mango integrado que permite abrirlas y cerrarlas fácilmente.
El cierre de golpe compacto consta de dos partes: La pieza de marco compacta se sujeta al marco en una ranura de la serie 8. Al mismo tiempo, la parte de la puerta con el mango queda situada en el elemento móvil y se engancha con un sonido al marco al cerrarla. Esto informa al usuario de forma audible, avisándole de que la puerta ha quedado cerrada.
Se requiere muy poca fuerza para liberar el mecanismo del resbalón dotado de muelle y abrir la puerta. El cierre de golpe compacto de forma ergonómica es ligero y encaja perfectamente en el diseño global de las estructuras gracias a su color gris claro.
Dado que las puertas y las trampillas pueden construirse utilizando diferentes tipos de perfiles, se dispone de variantes para perfiles de las series 8 y 6 y para el perfil de brida 8 32x18.
Nota: item suministra asimismo cierres de puerta accionados por llave cuando haya que vigilar el acceso.

Descargas

ISO-clean room certificate(123 KB)
Cierre de golpe compacto 8 para serie 8
0.0.686.11

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
Código arancelario
39269097