Características
Detalles
Soporte tablero izquierdo, aluminio blanco similar a RAL 9006
6 tornillos gota de sebo ISO 7380 M8x16, St, zinc.
8 tornillos Allen DIN 912 M6x18, St, zinc.
2 tuercas perfil 8 St M8, zinc.
2 tuercas 8 St 2xM8-36, zinc.
8 arandelas ISO 7089 - 6 - 200 HV, zinc.
6 arandelas ISO 7089 - 8 - 200 HV, zinc.
Capacidad de carga: 50 kg
Notas sobre uso e instalación
Accesorios/Servicio
corte máx. 6000 mm
0.0.663.39
corte máx. 6000 mm
0.0.672.90
1 kit
0.0.694.86
1 kit
0.0.696.79