Perfil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natural
0.0.686.20

Perfil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natural

0.0.686.20

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/68620
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
corte máx. 6000 mm
≥1
a petición
1 pza. long. 6000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Servicio
  • Descargas
  • Calculadora de desviación
  • Clasificación
Perfil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natural
0.0.686.20

Características

Serie
serie 8
serie X
Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
corte máx. 6000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 2.76 kg/m
ESD
Protección contra ESD = No
Sección transversal
A = 10.81 cm2
Momento de inercia, eje x
Ix = 17.81 cm4
Momento de inercia, eje y
Iy = 69.01 cm4
Momento de inercia, torsional
It = 4.79 cm4
Momento resistente, eje x
Wx = 8.21 cm3
Momento resistente, eje y
Wy = 17.25 cm3
Fuerza de extracción admisible de la ranura
F = 5000 N
Perfil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natural
0.0.686.20

Detalles

¡Un perfil para puertas en dos niveles! El perfil X 8 80x40 2N K15 2T – XMS incorpora ofrece dos ranuras de junta especiales de la serie XMS y un conducto de cable integrado.
Estas características hacen del perfil X 8 80x40 2N K15 2T – XMS la opción ideal cuando las puertas necesitan instalarse una sobre otra en una cabina para máquina. El robusto perfil se instala horizontalmente y se dota de juntas para crear un superficie exterior sellada y sin discontinuidades. Junta para puerta T1 – XMS (0.0.649.88) aísla el marco de la puerta frente al ruido y el polvo en ambos niveles. El compacto conducto de cable en el interior ofrece espacio para los cables y puede sellarse con el perfil cobertura 15 K (0.0.643.81).
Otra característica típica de la serie XMS es el exterior continuo fácil de limpiar y que contribuye al buen aspecto general de la máquina.
Nota: El perfil X 8 80x40 2N K15 – XMS (0.0.643.06) es similar en forma, pero no incluye la dos ranuras de junta. Como resultado, resulta ideal para alojar elementos de panel. El perfil X 8 40x40 1N – XMS (0.0.651.10) no incorpora un conducto de cable y se utiliza para aplicaciones, por ejemplo, como montante de puerta compacto con dos ranuras de junta.
Perfil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natural
0.0.686.20

Accesorios/Servicio

Tapeta X 8 80x40, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.489.61
Perfil cobertura 15 K, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza., long. 2 000 mm
Artículo-Núm.
0.0.643.81
Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30

Descargas

Chemical resistance of aluminium(376 KB)
DOK/TITR/DOK_TITR_XMS-Tipps-und-Tricks__SALL__AIN__V1.pdf(5 MB)

Calculadora de desviación

Para determinar la desviación del perfil respecto al eje Y, introduzca

El cálculo ya tiene en cuenta la desviación causada por el peso muerto.

Cargar 1

load 1
Desviación f1x: 0 mm Carga de flexión σ1x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación f1y: 0 mm Carga de flexión σ1y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.

Cargar 2

load 2
Desviación f2x: 0 mm Carga de flexión σ2x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación incidental f2y: 0 mm Carga de flexión σ2y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.

Cargar 3

load 3
Desviación f3x: 0 mm Carga de flexión σ3x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación incidental f3y: 0 mm Carga de flexión σ3y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Perfil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, natural
0.0.686.20

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042100