Kit unión perfil placa ranurada 8
0.0.687.16

Kit unión perfil placa ranurada 8

0.0.687.16

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/68716
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Kit unión perfil placa ranurada 8
0.0.687.16

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 40 g
ESD
Protección contra ESD = si
Kit unión perfil placa ranurada 8
0.0.687.16

Detalles

Anclaje, perfil placa ranurada, St, cincado
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x14, St, cincados
2 arandelas ISO 7089 - 6 - 200 HV, cincadas
2 tuercas de cabeza de martillo 8 M6, St, cincadas
Se utiliza el kit unión perfil placa ranurada 8 para montar el perfil placa ranurada a ras de una estructura.
Kit unión perfil placa ranurada 8
0.0.687.16

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Código arancelario
73269098