Placa resina celulósica 6 mm, Blanco integral similar al RAL 9003
0.0.687.83

Placa resina celulósica 6 mm, Blanco integral similar al RAL 9003

0.0.687.83

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/68783
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x2070 mm
≥1
a petición
corte máx. 2770x2040 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Servicio
  • Descargas
  • Clasificación
Placa resina celulósica 6 mm, Blanco integral similar al RAL 9003
0.0.687.83

Características

Material
Resina celulósica laminada
Características
Blanco integral similar al RAL 9003
Unidad de suministro
corte máx. 2770x2040 mm
Peso, espec. Superficie
m = 6.75 kg/m2
ESD
Protección contra ESD = No
Placa resina celulósica 6 mm, Blanco integral similar al RAL 9003
0.0.687.83

Detalles

Tolerancia del grosor ± 8%
¡Denso y delgado! Estos paneles blancos de 6 mm de grosor fabricados en plástico son resistentes al desgaste y los impactos. El material está totalmente coloreado y ofrece un aspecto espectacular, incluso en los bordes y en las zonas mecanizadas.
La Placa de resina celulósica 6mm está fabricada en HPL. Este material termoestable se utiliza para el revestimiento de cabinas para máquinas, tableros de mesa y divisores de salas. Gracias a su superficie sellada, los paneles muestran unos excelentes valores mecánicos y resistencia a la temperatura. Este material también es resistente a muchos productos químicos.
Cuando se instale con Multiblock adhesivo 8 6mm de item (0.0.696.37), la Placa de resina celulósica 6 mm puede crear un revestimiento enrasado.
Nota: Los paneles fabricados en resina celulósica deben almacenarse en horizontal hasta su instalación. Si se guardan de forma incorrecta, el material podría deformarse a causa de su propio peso.
Placa resina celulósica 6 mm, Blanco integral similar al RAL 9003
0.0.687.83

Accesorios/Servicio

Corte sierra para placa categoría 4 2
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.475.49

Descargas

Datasheet(345 KB)
Placa resina celulósica 6 mm, Blanco integral similar al RAL 9003
0.0.687.83

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
Código arancelario
39219041