Placa resina celulósica 10mm, amarillo, similar al RAL 1003
0.0.688.31

Placa resina celulósica 10mm, amarillo, similar al RAL 1003

0.0.688.31

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/68831
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x1850 mm
≥1
a petición
corte máx. 2770x1820 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Servicio
  • Descargas
  • Clasificación
Placa resina celulósica 10mm, amarillo, similar al RAL 1003
0.0.688.31

Características

Material
Resina celulósica laminada
Características
amarillo, similar al RAL 1003
Unidad de suministro
corte máx. 2770x1820 mm
Peso, espec. Superficie
m = 14.6 kg/m2
ESD
Protección contra ESD = No
Placa resina celulósica 10mm, amarillo, similar al RAL 1003
0.0.688.31

Detalles

similar al código de color RAL
Tolerancia del grosor ± 8%
Nota:
Los paneles fabricados en resina celulósica deben almacenarse en horizontal hasta su instalación. Si se guardan de forma incorrecta, el material podría deformarse a causa de su propio peso.
La resina celulósica es un material termoestable, obtenido por laminado a alta presión y temperatura. Esto le confiere una excepcional resistencia a la abrasión y a impactos, haciéndolo adecuado para paneles, superficies de mesas y particiones sujetas a una fatiga elevada.
Presenta superficies antiestáticas.
Gracias a su higiénica superficie de melamina, los paneles de plástico poseen excepcionales propiedades mecánicas y resistencia a altas temperaturas, así como una elevada resistencia a muchos productos químicos. En consecuencia, pueden utilizarse en entornos donde se manejen sustancias que afecten a las superficies, como por ejemplo:
• sustancias químicas industriales o de laboratorio
• disolventes
• desinfectantes
• tintes
• lejías
• aceites industriales y emulsiones
Sin embargo, algunas substancias pueden dañar las superficies. En tales casos, son decisivos los factores de
• concentración
• tiempo de actuación
• temperatura
de los agentes utilizados.

Cuando se instalan paneles de plástico en estructuras, hay que tener en cuenta que la absorción de humedad y la dilatación térmica pueden provocar cambios en las dimensiones. Estos paneles pueden alabearse si se exponen a la humedad por una sola cara.
Nota:
Los barnices se rigen por el número de color RAL.
Debido a los diferentes procesos de fabricación, el brillo y el color de los paneles laminados pueden variar notablemente. Por tanto, en caso de duda, compare siempre con las muestras originales suministradas por su distribuidor item.
Hay paneles de plástico de item disponibles en varios colores. Gracias a su superficie de resina de melamina sellada higiénicamente, presentan una resistencia especialmente buena a muchos productos químicos. En la ficha técnica del producto podrá encontrar una lista completa.
Importante: Los paneles fabricados en plástico deben almacenarse y transportarse en horizontal hasta su instalación. Debido a los procesos de producción utilizados, el brillo y el color de las superficies laminadas pueden diferir ligeramente del color RAL indicado.
Placa resina celulósica 10mm, amarillo, similar al RAL 1003
0.0.688.31

Accesorios/Servicio

Corte sierra para placa categoría 4 2
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.475.49

Descargas

Datasheet(345 KB)
Placa resina celulósica 10mm, amarillo, similar al RAL 1003
0.0.688.31

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
Código arancelario
39207990