Motor SE 40-035-3-90-AK, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.688.47

Motor SE 40-035-3-90-AK, similar al RAL 9006 aluminio

0.0.688.47

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/68847
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Descargas
  • Clasificación
Motor SE 40-035-3-90-AK, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.688.47

Características

Características
similar al RAL 9006 aluminio
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 735 g
ESD
Protección contra ESD = No
Par máximo del motor [Nm]
Mo = 0.35 Nm
Clase de protección
IP 65
Temperatura ambiente (en funcionamiento)
-10°C a +40°C
Motor SE 40-035-3-90-AK, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.688.47

Detalles

¡Precisión desde el primer momento! los servomotores de item con encoder absoluto no requieren volver a la posición inicial cada vez que el sistema se arranca. Solo se lleva a cabo un recorrido hasta la posición inicial durante la configuración inicial.
El encoder absoluto integrado multivuelta capacitivo ayuda al controlador a determinar cuántas vueltas ha realizado el eje del motor medidas respecto al punto cero definido. En consecuencia, el sistema siempre conoce la posición del carro. El valor medido está disponible inmediatamente después de la activación, ya que la posición se guarda en el motor con total seguridad. Esto acelera el proceso de arranque para una máquina y significa que los usuarios pueden ampliar el sistema con estructuras que presenten un punto de inicio difícil de alcanzar.
Los motores SE AK de item están disponibles en tres tamaños (40, 60 y 80 mm), configurados con precisión para los reductores y kits de acoplamiento del sistema de automatización de item. Los servomotores son altamente dinámicos, y la combinación de conexiones enchufables codificadas por color y los cables de alimentación y datos de item garantiza que el motor pueda vincularse con rapidez y fiabilidad al controlador.
Los motores SE con encoder absoluto utilizan el cable de datos AKSC (disponible en longitudes de 5 o 10 metros).
La abreviatura AK en el nombre de un producto indica que el motor en cuestión utiliza un encoder absoluto capacitivo. Los servomotores también están disponibles con un freno de retención (indicado en el nombre del producto con la letra B). Están disponibles los siguientes modelos:
Motor SE 40-035-3-90-AK
Motor SE 40-035-3-90-AK-B
Motor SE 60-150-3-60-AK
Motor SE 60-150-3-60-AK-B
Motor SE 80-350-5-55-AK
Motor SE 80-350-5-55-AK-B
Nota: Los motores SE de item también están disponibles con resolver. Puede seleccionar el diseño apropiado para su aplicación. Ambas variantes del motor son compatibles con los controladores de item y el software de puesta en marcha MotionSoft® de item.
Motor SE 40-035-3-90-AK, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.688.47

Accesorios/Servicio

MotionSoft® de item
Unidad de entrega
Artículo-Núm.
0.0.675.15
Reductor AP 40-3, similar al RAL 9006 aluminio
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.666.05
Reductor AP 40-5, similar al RAL 9006 aluminio
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.666.06
Reductor AP 40-7, similar al RAL 9006 aluminio
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.666.07
Reductor WP 40-3, similar al RAL 9006 aluminio
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.666.08
Reductor WP 40-5, similar al RAL 9006 aluminio
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.666.09
Reductor WP 40-7, similar al RAL 9006 aluminio
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.666.10
Cable de datos AKSC/5, verde
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.688.53
Cable de datos AKSC/10, verde
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.688.54
Cable de datos AKSC/15, verde
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.691.41
Cable de datos AKSC/20, verde
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.691.42
Cable de datos AKSC/25, verde
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.691.43
Cable alimentación SC1 05/10, naranja
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.671.90
Cable alimentación SC1 05/5, naranja
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.670.28
Cable de alimentación SC1 05/15, naranja
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.691.35
Cable de potencia SC1 05 /20, naranja
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.691.36
Cable de alimentación SC1 05/25, naranja
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.691.37
Cable de datos BL AKSC/5, verde
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.704.75
Cable de datos BL AKSC/10, verde
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.704.76
Cable de datos BL AKSC/15, verde
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.704.77
Cable de alimentación BL SC1 04/5, naranja
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.703.51
Cable de alimentación BL SC1 04/10, naranja
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.704.65
Cable de alimentación BL SC1 04/15, naranja
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.704.66

Descargas

Documentación técnica(176 KB)
Declaración de conformidad de la CE(1 MB)
Instrucciones de Montaje(168 KB)
User Guide(761 KB)
EPLAN macros(2 MB)
Motor SE 40-035-3-90-AK, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.688.47

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 8.0
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
Código arancelario
85015100