¡Precisión desde el primer momento! los servomotores de item con encoder absoluto no requieren volver a la posición inicial cada vez que el sistema se arranca. Solo se lleva a cabo un recorrido hasta la posición inicial durante la configuración inicial.
El encoder absoluto integrado multivuelta capacitivo ayuda al controlador a determinar cuántas vueltas ha realizado el eje del motor medidas respecto al punto cero definido. En consecuencia, el sistema siempre conoce la posición del carro. El valor medido está disponible inmediatamente después de la activación, ya que la posición se guarda en el motor con total seguridad. Esto acelera el proceso de arranque para una máquina y significa que los usuarios pueden ampliar el sistema con estructuras que presenten un punto de inicio difícil de alcanzar.
Los motores SE AK de item están disponibles en tres tamaños (40, 60 y 80 mm), configurados con precisión para los reductores y kits de acoplamiento del sistema de automatización de item. Los servomotores son altamente dinámicos, y la combinación de conexiones enchufables codificadas por color y los cables de alimentación y datos de item garantiza que el motor pueda vincularse con rapidez y fiabilidad al controlador.
Los motores SE con encoder absoluto utilizan el cable de datos AKSC (disponible en longitudes de 5 o 10 metros).
La abreviatura AK en el nombre de un producto indica que el motor en cuestión utiliza un encoder absoluto capacitivo. Los servomotores también están disponibles con un freno de retención (indicado en el nombre del producto con la letra B). Están disponibles los siguientes modelos:
Motor SE 40-035-3-90-AK
Motor SE 40-035-3-90-AK-B
Motor SE 60-150-3-60-AK
Motor SE 60-150-3-60-AK-B
Motor SE 80-350-5-55-AK
Motor SE 80-350-5-55-AK-B
Nota: Los motores SE de item también están disponibles con resolver. Puede seleccionar el diseño apropiado para su aplicación. Ambas variantes del motor son compatibles con los controladores de item y el software de puesta en marcha MotionSoft® de item.